chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCDP-4M12VMT-4AI-VI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12VMT-4AI-VI
ID de la commande 6811188
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Nombre de canaux
4
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée analogique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 261,76 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCDP-4M12VMT-4AI-VI
Total de l'article
1 261,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support