chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P
ID de la commande 6811191
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Nombre de canaux
4
Tension de sortie
24 VDC de la tension d'alimentation
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Sortie numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
721,16 €
Total de l'article
721,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support