chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour CANopen
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-P
ID de la commande 6811306
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
CANopen
Nombre de canaux
8/8
Tension de sortie
24 VDC de la tension d'alimentation
Technique de raccordement signal
M8
Type de signal
Entrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8
Protocole réseau
CANopen
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 206,62 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-P
Total de l'article
1 206,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support