chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour CANopen
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I
ID de la commande 6811318
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
CANopen
Nombre de canaux
4/2
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique, Sortie analogique, Entrée/sortie analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
CANopen
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée analogique, Sortie analogique, Entrée/sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 280,14 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I
Total de l'article
1 280,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support