chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCEN-1M12MT-1SSI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station multiprotocolaire BL compact pour Industrial Ethernet
BLCEN-1M12MT-1SSI
ID de la commande 6811460
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
SSI
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
SSI
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 166,61 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCEN-1M12MT-1SSI
Total de l'article
1 166,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support