chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station multiprotocolaire BL compact pour Industrial Ethernet
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P
ID de la commande 6811483
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Nombre de canaux
8/8
Technique de raccordement signal
M8
Type de signal
Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 108,23 €
Total de l'article
1 108,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P
Contacter le service de Support