chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-L4-16DIP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-L4-16DIP
ID de la commande 6814009
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
16
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
363,18 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBEN-L4-16DIP
Total de l'article
363,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support