chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-S2-4IOL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-S2-4IOL
ID de la commande 6814024
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Tension de sortie
24 VDC du groupe de potentiel
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
C2
Prix de liste
330,06 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBEN-S2-4IOL
Total de l'article
330,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support