chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-S1-8DIP-D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-S1-8DIP-D
ID de la commande 6814034
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
8
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Technique de raccordement signal
M8
Type de signal
Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
C2
Prix de liste
174,04 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBEN-S1-8DIP-D
Total de l'article
174,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support