chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SCOB-0800D-0002 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module stand-alone piconet pour CANopen
SCOB-0800D-0002
ID de la commande 6824147
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
CANopen
Homologations
cULus
Nombre de canaux
8
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
CANopen
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
373,66 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
SCOB-0800D-0002
Total de l'article
373,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support