chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SCOB-10S-0004 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module stand-alone piconet pour CANopen
SCOB-10S-0004
ID de la commande 6824156
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
CANopen
Homologations
cULus
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
RS485/422
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
CANopen
Mode de protection
IP67
Type de signal
RS485/422
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
509,25 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
SCOB-10S-0004
Total de l'article
509,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support