chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SDPB-0008D-1002 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module stand-alone piconet pour PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-1002
ID de la commande 6824405
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
cULus
Nombre de canaux
8
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Technique de raccordement signal
M8
Type de signal
Sortie numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
502,11 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
SDPB-0008D-1002
Total de l'article
502,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support