chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FEN20-EN1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
module E/S Ethernet multiprotocol IP20 compact
FEN20-EN1
ID de la commande 6931305
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à vis
Type d'entrée
PNP
Protocole réseau
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Homologations
UL
Nombre de canaux
8
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
Screw terminal
Type de signal
Entrée numérique
Homologations
cULus, Classe 1 div. 2
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal
Protocole réseau
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
369,55 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
FEN20-EN1
Total de l'article
369,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support