chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-1CNT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 - module économique
BL20-E-1CNT
ID de la commande 100037880
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Tension de sortie
24 VDC
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Type de signal
Counter, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Counter, Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
203,93 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-1CNT
Total de l'article
203,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support