chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-PG-EN-V3-WV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67
BL67-PG-EN-V3-WV
ID de la commande 100000041
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Programmation
CODESYS V3
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Esclave de bus de terrain
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Maître de bus de terrain
Modbus TCP
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
750,30 €
home
Turck-Shop
Solutions Cloud
Matériel
BL67-PG-EN-V3-WV
Total de l'article
750,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support