chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC11-3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
SC11-3G
ID de la commande 100000548
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
D-Sub
Homologations
ATEX, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
D-Sub
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
635,75 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
SC11-3G
Total de l'article
635,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support