chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FOC11-3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
FOC11-3G
ID de la commande 100000549
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
1 borne Ex-e, 2 pôles, connexion à vis, 1 x bloc de serrage amovible à 2 pôles, borne à ressort, 2 connecteurs BFOC/2,5 (St)
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
D-Sub
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
D-Sub
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
FOC11-3G
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 258,52 €
Total de l'article
1 258,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support