chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSM24-3G.1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
PSM24-3G.1
ID de la commande 100026210
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Via le support de module
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Alimentation en tension
Homologations
ATEX, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Alimentation en tension
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
PSM24-3G.1
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
633,58 €
Total de l'article
633,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support