chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-GW-EC-20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
passerelle pour le système d'E/S BL20
BL20-E-GW-EC-20
ID de la commande 100037881
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
EtherCAT
Homologations
cULus
Caractéristiques principales
Protocole réseau
EtherCAT
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-GW-EC-20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
170,09 €
Total de l'article
170,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support