chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SNNE-10S-0005 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module d'extension piconet pour IP-Link
SNNE-10S-0005
ID de la commande 6824214
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
cULus
Technique de raccordement signal
M23
Type de signal
SSI
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M23
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP67
Type de signal
SSI
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
440,48 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
SNNE-10S-0005
Total de l'article
440,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support