chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SDNL-0404D-1004 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Coupleur piconet pour DeviceNet
SDNL-0404D-1004
ID de la commande 6824453
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
DeviceNet
Homologations
cULus
Nombre de canaux
8
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
DeviceNet
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
466,21 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
SDNL-0404D-1004
Total de l'article
466,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support