chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SENL-0404D-0002 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Coupleur piconet pour Modbus TCP
SENL-0404D-0002
ID de la commande 6824481
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
Modbus TCP
Homologations
cULus
Nombre de canaux
8
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
Connectique Ethernet
1 x M12
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
En stock
Prix de liste
479,51 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
SENL-0404D-0002
Total de l'article
479,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support