BL20-4DI-24VDC-N

BL20 module d'électronique

BL20-4DI-24VDC-N

ID de la commande 6827013
En stock
Groupe de prixF1
Prix de liste37,34 €
Total de l'article37,34 €
Quantité
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Type d'entrée
NPN
Homologations
cULus
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Entrée numérique
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST

Caractéristiques principales

Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée numérique
BL20-4DI-24VDC-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation