chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-1RS485/422 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique
BL20-1RS485/422
ID de la commande 6827165
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Longueur de câble (m)
30
Homologations
cULus
Nombre de canaux
1
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
RS485/422
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
RS485/422
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
282,01 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-1RS485/422
Total de l'article
282,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support