chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-1RS232 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique
BL20-1RS232
ID de la commande 6827169
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Longueur de câble (m)
15
Homologations
cULus
Nombre de canaux
1
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
RS232
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
RS232
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
282,01 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-1RS232
Total de l'article
282,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support