chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-2AI-PT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-2AI-PT
ID de la commande 6827177
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
274,26 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type d'entrée
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100 Ω, 0…200 Ω, 0…400 Ω, 0…1 kΩ
Homologations
cULus
Nombre de canaux
2
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique, Température
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée analogique, Température
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-2AI-PT
Total de l'article
274,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support