chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BL67-2AO-I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-2AO-I
Numéro de la commande 6827179
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type de sortie
0/4…20 mA
Homologations
cULus
Nombre de canaux
2
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
269,51 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-2AO-I
Total de l'article
269,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis