chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BL67-PF-24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-PF-24VDC
ID de la commande 6827182
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
70
Tension de service
DC
Homologations
cULus
Technique de raccordement signal
7/8″
Type de signal
Alimentation en tension
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
7/8″
Mode de protection
IP67
Type de signal
Alimentation en tension
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
75,14 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-PF-24VDC
Total de l'article
75,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support