chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-B-1RSM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 module de base
BL67-B-1RSM
ID de la commande 6827190
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Tension nominale (V)
250
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
10
Connecteur A
Connecteur mâle à bride, 7/8”-16 UN, à vis
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
7/8″
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
60,00 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-B-1RSM
Total de l'article
60,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support