chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-1SSI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-1SSI
ID de la commande 6827191
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
249,95 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
30
Homologations
cULus
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
M12, M23
Type de signal
SSI
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12, M23
Mode de protection
IP67
Type de signal
SSI
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-1SSI
Total de l'article
249,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support