chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-4DI4DO-PD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-4DI4DO-PD
ID de la commande 6827203
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Nombre de canaux
8
Tension de sortie
24 VDC
Technique de raccordement signal
M8, M12, M23
Type de signal
Entrée numérique, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8, M12, M23
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée numérique, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
121,33 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-4DI4DO-PD
Total de l'article
121,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support