chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-B-1M23-19 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 module de base
BL67-B-1M23-19
ID de la commande 6827216
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Tension nominale (V)
150
Homologations
cULus
Nombre de pôles
19
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
10
Connecteur A
Connecteur femelle à bride, M23x1, à vis
Technique de raccordement signal
M23
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M23
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
82,65 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-B-1M23-19
Total de l'article
82,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support