chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-4AI-U/I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique
BL20-4AI-U/I
ID de la commande 6827217
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Type d'entrée
0/4…20 mA ou -10/0…10 VCC
Homologations
cULus
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Entrée analogique
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
215,38 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-4AI-U/I
Total de l'article
215,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support