chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-4AI-V/I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-4AI-V/I
ID de la commande 6827222
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
320,89 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type d'entrée
0/4…20 mA ou -10/0…10 VCC
Homologations
cULus
Nombre de canaux
4
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée analogique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-4AI-V/I
Total de l'article
320,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support