chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-GW-DPV1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
passerelle pour le système d'E/S BL20
BL20-GW-DPV1
ID de la commande 6827234
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
cULus
Plage d'installation
Zone 2
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
296,04 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-GW-DPV1
Total de l'article
296,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support