passerelle pour le système d'E/S BL20
BL20-E-GW-DP
ID de la commande 6827250En stock | |
Groupe de prix | F1 |
Prix de liste | 186,80 € |
Total de l'article186,80 €
Quantité
- Mode de protection
- IP20
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Température ambiante max. (°C)
- 55
- Tension de service
- DC
- Protocole réseau
- PROFIBUS-DP
- Homologations
- cULus
- Plage d'installation
- Zone 2
- Homologations
- ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
- Protocole réseau
- PROFIBUS-DP
- Mode de protection
- IP20