chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-4AI4AO-V/I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-4AI4AO-V/I
ID de la commande 6827312
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type d'entrée
0/4…20 mA ou -10/0…10 VCC
Type de sortie
-10/0…+10 VDC
Homologations
cULus
Nombre de canaux
8
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique, Sortie analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée analogique, Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
433,71 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-4AI4AO-V/I
Total de l'article
433,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support