chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-4AO-U/I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 - module économique
BL20-E-4AO-U/I
ID de la commande 6827328
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Type de sortie
0/4…20 mA ou -10/0…+10 VDC
Homologations
cULus
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Type de signal
Sortie analogique
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
252,00 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-4AO-U/I
Total de l'article
252,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support