chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-B-2M12-8-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 module de base
BL67-B-2M12-8-P
ID de la commande 6827337
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Connecteur A
Connecteur femelle à bride, M12x1, à vis
Technique de raccordement signal
M12
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
61,77 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-B-2M12-8-P
Total de l'article
61,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support