chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 - module économique
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
ID de la commande 6827339
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Nombre de canaux
8
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Type de signal
Entrée numérique
Homologations
GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
62,61 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
Total de l'article
62,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support