chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-2CNT-2PWM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 - module économique
BL20-E-2CNT-2PWM
ID de la commande 6827341
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Type de sortie
PNP
Homologations
cULus
Nombre de canaux
2/2
Tension de sortie
24 VDC
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Type de signal
Counter, Entrée numérique, Sortie numérique, PWM
Homologations
cULus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
Counter, Entrée numérique, Sortie numérique, PWM
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
279,85 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-2CNT-2PWM
Total de l'article
279,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support