chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-GW-RS-MB/ET | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
passerelle pour le système d'E/S BL20
BL20-E-GW-RS-MB/ET
ID de la commande 6827381
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Tension de service
DC
Protocole réseau
Modbus RTU
Homologations
cULus, GOST
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Modbus RTU
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
187,84 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-GW-RS-MB/ET
Total de l'article
187,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support