chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-E-4IOL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 - module économique
BL20-E-4IOL
ID de la commande 6827385
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
174,43 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Homologations
CE, cULus, GOST
Nombre de canaux
4/4
Tension de sortie
24 VDC
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
Homologations
cULus, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Cage clamp terminal
Mode de protection
IP20
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-4IOL
Total de l'article
174,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support