chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-4IOL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module d'électronique
BL67-4IOL
ID de la commande 6827386
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Homologations
CE, cULus, GOST
Nombre de canaux
4/4
Tension de sortie
24 VDC
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Mode de protection
IP67
Type de signal
IO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-4IOL
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
207,52 €
Total de l'article
207,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support