chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-PG-EN-V3-WV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL20
BL20-PG-EN-V3-WV
ID de la commande 6827398
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Tension de service
DC
Programmation
CODESYS V3
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Esclave de bus de terrain
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Maître de bus de terrain
Modbus TCP
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
584,86 €
Total de l'article
584,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-PG-EN-V3-WV
Contacter le service de Support