chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
AI41EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
AI41EX
ID de la commande 6884020
En stock
Prix de liste
624,93 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, INMETRO, EAC Ex, CMI, CE
Nombre de canaux
4
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Entrée analogique, Sécurité intrinsèque
Homologations
ATEX, TR CU, CMI, INMETRO
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée analogique, Sécurité intrinsèque
Total de l'article
624,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
AI41EX
Contacter le service de Support