chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BM-PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
BM-PS
ID de la commande 6884044
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP30
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
DNV GL, BV, LR, KR
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP30
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BM-PS
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
29,62 €
Total de l'article
29,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support