chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DO60R-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
DO60R-N
ID de la commande 6884196
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Sortie numérique, Sortie par relais, Sécurité non intrinsèque
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Sortie numérique, Sortie par relais, Sécurité non intrinsèque
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
390,64 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
DO60R-N
Total de l'article
390,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support