- Mode de protection
 - IP20
 - Température ambiante min. (°C)
 - -20
 - Température ambiante max.  (°C)
 - 70
 - Matériau de boîtier
 - Plastique
 - Protocole réseau
 - PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
 - Homologations
 - ATEX, cFMus, cFM, INMETRO, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE
 - Nombre de canaux
 - 4
 - Technique de raccordement signal
 - Screw terminal, Cage clamp terminal
 - Type de signal
 - Entrée analogique, Sécurité intrinsèque
 - Homologations
 - ATEX, cFMus, TR CU, CMI, INMETRO, GL, DNV, BV, LR