chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DM80-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
DM80-N
ID de la commande 6884211
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Nombre de canaux
8
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Entrée/sortie numérique, NAMUR, Sécurité non intrinsèque
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée/sortie numérique, NAMUR, Sécurité non intrinsèque
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
354,53 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
DM80-N
Total de l'article
354,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support